DRVP-20

SKU
GP_1000486925
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Typ nastavení
Vybrat vše Resetovat výběr
Model
Vybrat vše Resetovat výběr
Doplňková funkce
Vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
DRVP-20-01.2
Materiál-č. 705787
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 300
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Produktová řada:
DRVP-20
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DRVP-20-12.2
Materiál-č. 706341
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 300
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Produktová řada:
DRVP-20
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.