DRVP-16

SKU
GP_1000486923
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Typ nastavení
vybrat vše Resetovat výběr
Model
vybrat vše Resetovat výběr
Doplňková funkce
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
DRVP-16-01.2
Materiál č. 705785
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 180
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Produktová řada:
DRVP-16
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
DRVP-16-12.2
Materiál č. 706312
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 180
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Produktová řada:
DRVP-16
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.