DRV-25

SKU
GP_1000486909
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Typ nastavení
vybrat vše Resetovat výběr
Model
vybrat vše Resetovat výběr
Doplňková funkce
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
DRV-25-01.1/0
Materiál č. 705574
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 300
Provedení:
Potrubí
Produktová řada:
DRV-25
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
DRV-25-12.1/0
Materiál č. 705706
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 300
Provedení:
Potrubí
Produktová řada:
DRV-25
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.