DRV-20

SKU
GP_1000486907
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Typ nastavení
Vybrat vše Resetovat výběr
Model
Vybrat vše Resetovat výběr
Doplňková funkce
Vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
DRV-20-01.1/0
Materiál-č. 705562
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 300
Provedení:
Potrubí
Produktová řada:
DRV-20
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DRV-20-30.1/0
Materiál-č. 705674
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 300
Provedení:
Potrubí
Produktová řada:
DRV-20
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DRV-20-12.1/0
Materiál-č. 707308
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 300
Provedení:
Potrubí
Produktová řada:
DRV-20
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.