DRV-06

SKU
GP_1000486897
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Typ nastavení
vybrat vše Resetovat výběr
Model
vybrat vše Resetovat výběr
Doplňková funkce
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
DRV-06-11.6/0
Materiál č. 397861
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 20
Provedení:
Potrubí
Produktová řada:
DRV-06
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
DRV-06-01.6/0
Materiál č. 705502
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 20
Provedení:
Potrubí
Produktová řada:
DRV-06
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
DRV-06-30.1/0
Materiál č. 705634
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 20
Provedení:
Potrubí
Produktová řada:
DRV-06
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
DRV-06-12.6/0
Materiál č. 707302
Pmax [bar]:
350
Q produktová řada [l/min]:
0 - 20
Provedení:
Potrubí
Produktová řada:
DRV-06
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.