DB10SE

SKU
GP_1000486637
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Rozsah nastavení tlaku [bar]
Vybrat vše Resetovat výběr
Nastavení tlaku [bar]
Vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
DB10SE-02-C-N-027 @ 21 l/min
Materiál-č. 3913141
Pmax (bar):
100
Rozsah nastavení tlaku, produktová řada [bar]:
14 - 19
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
DB10SE
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DB10SE-02-C-N-025 @ 17 l/min
Materiál-č. 3992803
Pmax (bar):
100
Rozsah nastavení tlaku, produktová řada [bar]:
14 - 19
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
DB10SE
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DB10SE-02-C-N-020 @ 6 l/min
Materiál-č. 4051193
Pmax (bar):
100
Rozsah nastavení tlaku, produktová řada [bar]:
14 - 19
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
DB10SE
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min
Materiál-č. 4261974
Pmax (bar):
100
Rozsah nastavení tlaku, produktová řada [bar]:
14 - 19
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
DB10SE
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.