CTU 1000

Jednotka HYDAC ContaminationTest řady CTU 1000 se používá ke stanovení technické čistoty mírně znečištěných komponent. Důvodem jsou stále rostoucí požadavky na životnost jednotlivých komponent a sestav, z nichž vyplývají rostoucí požadavky na technickou čistotu komponent a systémů. Určením typu, velikosti a množství znečištění je možné kontrolovat a dokumentovat standardy kvality a provádět nezbytná opatření pro optimalizaci.

 

  • Snižování nákladů omezováním množství výrobního odpadu
  • Odhalení zranitelnosti a náprava
  • Snižování počtu poruch zařízení, která ještě nebyla uvedena do provozu
  • Interní a externí komunikace
  • Dokumentace technické čistoty komponent
Číst dál Zobrazit méně
SKU
GP_1000509399
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
CTU-1050-M-U-Z
Materiál-č. 4566654
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1250-M-Z-Z
Materiál-č. 4646548
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1250-M-Z-A
Materiál-č. 4646673
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1251-M-Z-R/-EA
Materiál-č. 4650468
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1050-K-U-Z
Materiál-č. 4653397
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
K = 120 V, 60 Hz, 1 f
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1050-M-Z-A
Materiál-č. 4674200
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1050-M-Z-Z
Materiál-č. 4679125
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1050-K-Z-Z
Materiál-č. 4679301
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
K = 120 V, 60 Hz, 1 f
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1250-M-U-Z
Materiál-č. 4691098
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1051-K-U-Z
Materiál-č. 4695337
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
K = 120 V, 60 Hz, 1 f
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1250-M-U-R
Materiál-č. 4698023
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1250-K-U-A
Materiál-č. 4705328
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí:
K = 120 V, 60 Hz, 1 f
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1050-M-U-Z/-EA
Materiál-č. 4705782
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1050-M-U-R
Materiál-č. 4706324
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1250-K-Z-Z
Materiál-č. 4728284
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí:
K = 120 V, 60 Hz, 1 f
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1050-K-Z-A
Materiál-č. 4731190
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
K = 120 V, 60 Hz, 1 f
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1050-K-Z-R
Materiál-č. 4748547
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
K = 120 V, 60 Hz, 1 f
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1250-M-Z-R
Materiál-č. 4750640
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1250-M-U-A
Materiál-č. 4871265
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTU-1050-K-U-Z/-SKF
Materiál-č. 4650934
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU:
0 = h=300, b=800, t=400 mm
Napájecí napětí:
K = 120 V, 60 Hz, 1 f
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Stránka

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CTU1000 Návod k provozu a údržbě
Návod k obsluze/údržbě CS

(7.32 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktová brožura CS

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktová brožura EN

(1.45 MB)