CSI-C-11

Rozhraní ConditionSensor Interface CSI-C-11 slouží k převodu digitálních signálů ze senzorů (Hydac Sensor Interface HSI) na síťové protokoly (HSI TCP/IP nebo Modbus® TCP), které je možné odeslat do různých zařízení (např. do chytrých telefonů) jak prostřednictvím kabelu (LAN), tak bezdrátově (W-LAN). Kromě toho lze CSI-C-11 použít pro záznam dat.

 

  • Dva vstupní kanály pro senzory HYDAC SMART
  • Přímé připojení senzorů pomocí konektorů M12×1
  • Síťové připojení prostřednictvím zásuvky M12
  • Bezdrátový přenos a zobrazení hodnot naměřených senzory prostřednictvím WLAN a FluMoS / FluMoS mobile
  • Ukládání naměřených dat do CSI-C-11 s datem a časem (záznam dat)
  • Možnost parametrizace rozhraní pomocí WLAN a FluMoS mobile
  • Vysoká třída krytí (IP 66), není nutná žádná rozvodná skříň
Číst dál Zobrazit méně
SKU
GP_1000428082
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
CSI-C-11-0-0-0/-000
Materiál-č. 4066011
Norma:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CSI-C-11-0-0-1/-000
Materiál-č. 4247534
Norma:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
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
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Produktová brožura CS

(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Produktová brožura EN

(1.23 MB)