Autonomní pohony

Autonomní pohony jsou pracovní stroje pro provádění lineárních pohybů všeho druhu pro síly až 250 kN. Kombinují válec, pohon a ovládání v kompaktním provedení. Jejich speciální modulární systém umožňuje kombinování více verzí s libovolnou montážní polohou. Díky instalovanému hydraulickému akumulátoru lze provádět nouzové funkce i v případě výpadku proudu.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000513117
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Materiál č. 4375611
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
Materiál č. 4490504
M20003778:
250
Velikost nádoby [l]:
9
Objemový průtok 1:
5
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
Materiál č. 4492903
M20003778:
250
Velikost nádoby [l]:
9
Objemový průtok 1:
1,8
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Stellantrieb SG7-HP-500 35 230/400V ATEX
Materiál č. 4551445
M20003778:
250
Velikost nádoby [l]:
25
Objemový průtok 1:
15
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO
Materiál č. 4582870
M20003778:
200
Velikost nádoby [l]:
30
Objemový průtok 1:
15
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Stellantrieb HFS5-HP-850-16/33-380V-*
Materiál č. 4602438
M20003778:
190
Velikost nádoby [l]:
9
Objemový průtok 1:
3,2
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
Materiál č. 4639164
M20003778:
250
Velikost nádoby [l]:
10
Objemový průtok 1:
6
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
HFS 9-1100-22/44-380V/50Hz G24NZ4
Materiál č. 4640355
M20003778:
230
Velikost nádoby [l]:
20
Objemový průtok 1:
12
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Materiál č. 4704585
M20003778:
180
Velikost nádoby [l]:
16
Objemový průtok 1:
9
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24
Materiál č. 4730420
M20003778:
250
Velikost nádoby [l]:
200
Objemový průtok 1:
8,7
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Stellantrieb HFS10-650-12/18-500V-50Hz
Materiál č. 4770825
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.