Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Délka sondy | 16 |
---|---|
Přesnost | 2,0 % max. = 1,0 % typ. |
Elektrické připojení | Deutsch DT04 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A DIN 3852 / vnější |
Teplotní rozsah max. hodnota | 125 |
Teplotní rozsah min. hodnota | -25 |
Schválení | Žádný |
Výstupní signál | CANopen |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Software
CS
(0.08 MB)

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Software
EN
(0.08 MB)