Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Materiál pouzdra | Hliník |
---|---|
Měřený rozsah sekundární osy | 90 |
Měřený rozsah primární osy | 180 |
Sekundární osa (boční sklon) | Osa X |
Primární osa (podélný sklon) | Osa Z |
Počet os náklonu | 2 |
Výstupní signál | J1939 |
Přídavná průchodka CAN | Ne |
Elektrické připojení | 8 |
Rozlišení | 0,01 |
Přesnost | 0,20 |
Kompenzace pohybu | Ano |
Schválení a osvědčení | UL, ECE |