Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení a certifikáty | Ne |
---|---|
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA, 0 až 10 V, IO-Link |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Spínací výstupy | 2 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 1 |
Nastavení rozsahu min. hodnota | -1 |
Jednotka tlaku | BAR, PSI, MPA |
Typ tlaku | Relativní |
Displej | Ano |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Software
CS
(0.63 MB)

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Software
EN
(0.63 MB)