HPS 2446-F31-02,5-000

Kód
930249
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
Schválení a certifikáty Ne
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA, 0 až 10 V, IO-Link
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Spínací výstupy 2
Nastavení rozsahu max. hodnota 2.5
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Relativní
Displej Ano

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Software CS

(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Software EN

(0.62 MB)