Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Žádný |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Výstupní signál | 0 až 10 V, IO-Link |
Přesnost | 0,50 % max = 0,25 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 160 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Software
CS
(0.75 MB)

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Software
EN
(0.75 MB)