Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | Ne |
---|---|
Měřený rozsah, koncová hodnota | 360 |
Měřený rozsah, počáteční hodnota | 0 |
Typ | Jedna otáčka |
Elektrické připojení | Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální |
Průměr pouzdra | 36 mm, kulatý |
Typ upevnění | Synchro 4 otvory M3 |
Mechanické připojení | 10 mm Forma D, DM 6 mm |
Výstupní signál | CANopen |
Rozlišení | 14bitový |
Přesnost | 0,2° max. = 0,1° typ. |