Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Délka sondy | 40 |
---|---|
Přesnost | 2,0 % max. = 1,0 % typ. |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A DIN 3852 / vnější |
Teplotní rozsah max. hodnota | 125 |
Teplotní rozsah min. hodnota | -25 |
Schválení | Žádný |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3 vodiče, zdroj), IO-Link |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

IODD_930065_HTT 1246S-F31-C-040-000
Software
CS
(0.5 MB)

IODD_930065_HTT 1246S-F31-C-040-000
Software
EN
(0.5 MB)