Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | 7/16-20 UNF 2A (SAE4) / vnější |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3 vodiče, zdroj) |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 16 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software
CS
(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software
EN
(0.06 MB)