HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)

Kód
930049
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
Schválení Žádný
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál IO-Link
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 16
Rozsah tlaku min. hodnota -1
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Software CS

(0.73 MB)

IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Software EN

(0.73 MB)