HPT 1746-F31-B-0040-000

Kód
930018
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
Schválení Žádný
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 0 až 10 V, IO-Link
Přesnost 0,50 % max = 0,25 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 40
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software CS

(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software EN

(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software CS

(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software EN

(0.68 MB)