Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | ECE |
---|---|
Měřený rozsah, koncová hodnota | 360 |
Měřený rozsah, počáteční hodnota | 0 |
Typ | Jedna otáčka |
Elektrické připojení | Deutsch DT04, 4pól. |
Průměr pouzdra | 25 mm, kulatý |
Typ upevnění | Montážní příruba |
Mechanické připojení | Otočný věnec, Ø 21 mm, 2x M5 |
Výstupní signál | CANopen |
Rozlišení | 14bitový |
Přesnost | 0,2° max. = 0,1° typ. |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Software
CS
(0 MB)

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Software
EN
(0 MB)