ETS 3228-5-350-400

Kód
929822
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
Délka teplotní sondy 350
Schválení a osvědčení Schválení UL
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínací výstupy 2
Max. hodnota teplotního rozsahu 100
Min. hodnota teplotního rozsahu -25
Teplotní sonda Integrováno
Displej Ano
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení G1/2 DIN 3852 / vnější