Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | Deutsch DT04 / 3p |
Mechanické připojení | G1/2 HN28-22 |
Výstupní signál | 10 až 90 % UB |
Přesnost | 5,00 % max. = 3,00 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 8 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Rozdíl |