HPT 50G-C-03.0-S-D-000(5m)

Kód
929725
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
Schválení ATEX, CSA, IECEx
Elektrické připojení Kanál 1/2-14 NPT stíněný kabel
Mechanické připojení G1/2 HN28-22
Výstupní signál 4 až 20 mA (3 vodiče, zdroj)
Přesnost 5,00 % max. = 3,00 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 3
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Rozdíl

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate CS

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate CS

(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate CS

(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0.32 MB)