HPT 1746S-B-0250-000

Kód
929705
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál IO-Link
Přesnost 0,50 % max = 0,25 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 250
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní