Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení a certifikáty | Schválení UL |
---|---|
Dodatečné rozhraní | Ne |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Spínací výstupy | 2 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 25 |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Displej | Ano |