ETS 3866-3-000-000 + PP

Kód
929374
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
Délka teplotní sondy 0.0
Schválení a osvědčení Schválení UL
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínací výstupy 1
Max. hodnota teplotního rozsahu 150
Min. hodnota teplotního rozsahu -30
Teplotní sonda ukončeno
Displej Ano
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení Žádný