HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000

Kód
929371
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
Schválení a osvědčení ECE
Měřený rozsah, koncová hodnota 360
Měřený rozsah, počáteční hodnota 0
Typ Jedna otáčka
Elektrické připojení Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální
Průměr pouzdra 25 mm, kulatý
Typ upevnění Montážní příruba
Mechanické připojení Otočný věnec, Ø 21 mm, 2x M5
Výstupní signál CANopen
Rozlišení 14bitový
Přesnost 0,2° max. = 0,1° typ.

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Software CS

(0 MB)

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Software EN

(0 MB)