HAT 1236-C01-360R-P01-D106-M01-S2PD-000

Kód
929370
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
Schválení a osvědčení SIL 2, PL D, Cat 2
Měřený rozsah, koncová hodnota 360
Měřený rozsah, počáteční hodnota 0
Typ Jedna otáčka
Elektrické připojení Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální
Průměr pouzdra 36 mm, kulatý
Typ upevnění Synchro 4 otvory M3
Mechanické připojení 10 mm Forma D, DM 6 mm
Výstupní signál 4 až 20 mA (3 vodiče)
Rozlišení 12bitový
Přesnost 0,3° max. = 0,15° typ.