HPT 1446S-F31-0040-000

Kód
929319
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
Schválení Žádný
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál IO-Link
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 40
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Software CS

(0.41 MB)

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Software EN

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Software CS

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Software EN

(0.41 MB)