Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL, Schválení typu ECE (E13 automobil) |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 5p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Výstupní signál | CANopen |
Přesnost | 0,50 % max = 0,25 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 40 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Software
CS
(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Software
EN
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Software
CS
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Software
EN
(0.1 MB)