HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

Kód
929114
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
Schválení a osvědčení SIL 2, PL D, Cat 2, ECE
Měřený rozsah, koncová hodnota 360
Měřený rozsah, počáteční hodnota 0
Typ Jedna otáčka
Elektrické připojení Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální
Průměr pouzdra 36 mm, kulatý
Typ upevnění Synchro 4 otvory M3
Mechanické připojení 9 mm Forma D, DM 8 mm
Výstupní signál CANopen Safety
Rozlišení 18bitový
Přesnost 0,2° max. = 0,1° typ.

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software CS

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software EN

(0 MB)