Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | ATEX, CSA, IECEx |
---|---|
Elektrické připojení | Kanál 1/2-14 NPT jeden vodič |
Mechanické připojení | G1/2 HN28-22 |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3 vodiče, zdroj) |
Přesnost | 5,00 % max. = 3,00 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 5 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Rozdíl |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
CS
(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
EN
(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
CS
(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
EN
(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
CS
(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
EN
(0.32 MB)