Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | ECE |
---|---|
Měřený rozsah, koncová hodnota | 360 |
Měřený rozsah, počáteční hodnota | 0 |
Typ | Jedna otáčka |
Elektrické připojení | Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální |
Průměr pouzdra | 25 mm, kulatý |
Typ upevnění | Montážní příruba |
Mechanické připojení | Otočný věnec, Ø 21 mm, 2x M5 |
Výstupní signál | CAN J1939 |
Rozlišení | 14bitový |
Přesnost | 0,2° max. = 0,1° typ. |