HDA 7448-F12-0400-000

Kód
928968
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál CAN J1939
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 400
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní