HDA 7476-B-6000-000(PSI)

Kód
928871
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější
Výstupní signál 0 až 10 V
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 6000
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Relativní