Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Žádný |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Výstupní signál | IO-Link |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 400 |
Rozsah tlaku min. hodnota | -1 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software
CS
(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software
EN
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software
CS
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software
EN
(0.96 MB)