Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Materiál pouzdra | Hliník |
---|---|
Měřený rozsah sekundární osy | 90 |
Měřený rozsah primární osy | 180 |
Sekundární osa (boční sklon) | Osa Y |
Primární osa (podélný sklon) | Osa X |
Počet os náklonu | 2 |
Výstupní signál | CANopen |
Přídavná průchodka CAN | Ano |
Elektrické připojení | 8 |
Rozlišení | 0,01 |
Přesnost | 0,20 |
Kompenzace pohybu | Ne |
Schválení a osvědčení | UL, ECE |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Software
CS
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Software
EN
(0.1 MB)