HPT 1446S-F31-0025-000

Kód
928378
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
Schválení Schválení typu ECE (E13 automobil)
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál IO-Link
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 25
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Software CS

(0.93 MB)

IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Software EN

(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Software CS

(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Software EN

(0.93 MB)