Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Výstupní signál | 0 až 10 V |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 1 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Absolutní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(9.71 MB)
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(9.71 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktová brožura
CS
(6.23 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktová brožura
EN
(6.23 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(8.93 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(8.93 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktová brožura
CS
(5.13 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktová brožura
EN
(5.13 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura
CS
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura
EN
(22.21 MB)