Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Materiál pouzdra | Hliník |
---|---|
Měřený rozsah sekundární osy | 60 |
Měřený rozsah primární osy | 60 |
Sekundární osa (boční sklon) | Osa X |
Primární osa (podélný sklon) | Osa Y |
Počet os náklonu | 2 |
Výstupní signál | CANopen |
Přídavná průchodka CAN | Ano |
Elektrické připojení | 8 |
Rozlišení | 0,01 |
Přesnost | 0,20 |
Kompenzace pohybu | Ano |
Schválení a osvědčení | UL, ECE |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS 928255 HIT 1508 F11 Y 060 X 60 1 000
Software
CS
(0.12 MB)

EDS 928255 HIT 1508 F11 Y 060 X 60 1 000
Software
EN
(0.12 MB)

EDS_928255_HIT 1508-F11-Y-060-X-60-1-000
Software
CS
(0.12 MB)

EDS_928255_HIT 1508-F11-Y-060-X-60-1-000
Software
EN
(0.12 MB)