HPT 506-F31-05.0-S-000

Kód
928099
Do skupiny nadřazených produktů
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/2 HN28-22
Výstupní signál IO-Link
Přesnost 5,00 % max. = 3,00 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 5
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Rozdíl

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Software CS

(0.7 MB)

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Software EN

(0.7 MB)