Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení a certifikáty | Schválení UL |
---|---|
Dodatečné rozhraní | Ne |
Elektrické připojení | M12×1 / 5p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Spínací výstupy | 2 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 2.5 |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Displej | Ne |