Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Délka sondy | 10.7 |
---|---|
Přesnost | 0,8 % max. = 0,4 % typ. |
Elektrické připojení | DIN 43650 / 3p+PE |
Mechanické připojení | G1/4 A DIN 3852 / vnější |
Teplotní rozsah max. hodnota | 100 |
Teplotní rozsah min. hodnota | -25 |
Schválení | ATEX, IECEx |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče), HART |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
CS
(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
EN
(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
CS
(0 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
EN
(0 MB)