ETS 4146S-F31-050-000

Kód
927657
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
Délka sondy 50
Přesnost 0,8 % max. = 0,4 % typ.
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A DIN 3852 / vnější
Teplotní rozsah max. hodnota 100
Teplotní rozsah min. hodnota -25
Schválení Žádný
Výstupní signál IO-Link

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD_927657_ETS 4146S-F31-050-000
Software CS

(0.88 MB)

IODD_927657_ETS 4146S-F31-050-000
Software EN

(0.88 MB)