HPT 1446S-F31-0016-000(-1..16bar)

Kód
927538
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
Schválení Schválení typu ECE (E13 automobil)
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál IO-Link
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 16
Rozsah tlaku min. hodnota -1
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Software CS

(0.94 MB)

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Software EN

(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Software CS

(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Software EN

(0.94 MB)