ETS 414Q-F21-010-D-000

Kód
927332
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
Délka sondy 10.7
Přesnost 0,8 % max. = 0,4 % typ.
Elektrické připojení Připojovací hlava nerezová ocel
Mechanické připojení G1/4 A DIN 3852 / vnější
Teplotní rozsah max. hodnota 100
Teplotní rozsah min. hodnota -25
Schválení ATEX, CSA, IECEx
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče), HART

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate CS

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate CS

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate CS

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)