Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Žádný |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Výstupní signál | IO-Link |
Přesnost | 0,25 % max. = 0,125 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 16 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Software
CS
(0.82 MB)
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Software
EN
(0.82 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura
CS
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura
CS
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura
CS
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura
EN
(22.21 MB)