Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Materiál pouzdra | Hliník |
---|---|
Měřený rozsah sekundární osy | 60 |
Měřený rozsah primární osy | 60 |
Sekundární osa (boční sklon) | Osa Y |
Primární osa (podélný sklon) | Osa X |
Počet os náklonu | 2 |
Výstupní signál | CANopen Safety |
Přídavná průchodka CAN | Ne |
Elektrické připojení | 8 |
Rozlišení | 0,01 |
Přesnost | 0,20 |
Kompenzace pohybu | Ano |
Schválení a osvědčení | SIL 2, PL D, Cat 2, UL, ECE |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS_927140_HIT 1508-F13-X-060-Y-60-1-...
Software
CS
(0.16 MB)

EDS_927140_HIT 1508-F13-X-060-Y-60-1-...
Software
EN
(0.16 MB)