HPT 506-C-02.0-S-000

Kód
926585
Do skupiny nadřazených produktů
Skladem
Na požádání Produktové požadavky můžete vytvářet tak, že přidáte položku na svůj seznam a budete je spravovat v zóně myHYDAC.
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Více informací
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/2 HN28-22
Výstupní signál 4 až 20 mA (3 vodiče, zdroj)
Přesnost 5,00 % max. = 3,00 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 2
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Rozdíl