EDS 4348-0010-P-AN3-000-E1

Kód
926427
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
Schválení a certifikáty ATEX
Dodatečné rozhraní Ne
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Spínací výstupy 1
Nastavení rozsahu max. hodnota 10
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní
Displej Ne

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate CS

(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate EN

(3.39 MB)